Публікуйте свої продукти
BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern
SIAMP Deutschland

BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern

Low height : 800 mm
Специфікація
  • Wall frame for wall hung WC, NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 800 to 1000 mm, width 400 mm, adjustable depth from 180 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Top flush plate actuation. Supplied with dual flush plate, 90° outlet bend made from PVC and WC connector.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер31-1167-10_DE
  • Сімейство продуктівConcealed cisterns
  • Група продуктівBCM 800
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-07-11
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)400
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вМонако
  • Виготовлено вМонако
  • Вага нетто (кг)13.35
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
  • Класифікація IFCTank
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures