Публікуйте свої продукти
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP Deutschland

    Yin Yang Flush Plate

    Zen design
    Специфікація
    • Dual flush actuation plate, made from ABS, ………… finish. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 22 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws. Necessary spanner.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер31-18XX-10_DE
    • Сімейство продуктівFlushing Devices
    • Група продуктівYin Yang
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)181
    • Ширина (мм)200
    • Глибина (мм)22
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вМонако
    • Виготовлено вМонако
    • Вага нетто (кг)0.35
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures