Публікуйте свої продукти
Intraslim B
SIAMP Deutschland

Intraslim B

Ultra slim 90 mm projection
Специфікація
  • Concealed cistern for wall hung or back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Dual flush front flush plate. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern with 1/2" brass tail. Supply pipe with reversible fixing bracket. Dimensions height 457 mm, width 510 mm and depth 90 mm. Delivered with fixing and connection accessories. Supplied without flush plate and drain accessories.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер31-9032-10_DE
  • Сімейство продуктівConcealed cisterns
  • Група продуктівIntraslim
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-07-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)457
  • Ширина (мм)510
  • Глибина (мм)90
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вМонако
  • Виготовлено вТуреччина
  • Вага нетто (кг)2.84
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Опис Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures