Публікуйте свої продукти
Trueflow Concealed Cistern Bottom Entry Inlet
SIAMP UK

Trueflow Concealed Cistern Bottom Entry Inlet

Concealed cistern for back to wall WC
Специфікація
  • Concealed cistern for back to wall WC. WRAS and NF approved components. Cable flushing, bright chrome dual flush top flushing. 6 litres cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" plastic tail. Dimensions height 436 mm, width 260 mm and depth 160 mm. Delivered with fixing and connection accessories.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер31-0147-18
  • Сімейство продуктівConcealed cisterns
  • Група продуктівTrueflow
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)260
  • Ширина (мм)436
  • Глибина (мм)160
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вМонако
  • Виготовлено вТуреччина
  • Вага нетто (кг)2.25
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
  • Класифікація IFCTank
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Опис Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Європа
Велика Британія

Схожі продукти