Публікуйте свої продукти
(BR) GreenPerform Tubular WT238 G2
Signify Brazil

(BR) GreenPerform Tubular WT238 G2

GreenPerform WT238C cumpre a promessa de luminárias inovadoras e de alta qualidade. Confiável, eficiente e com longa vida útil, a luminária tubular à prova d'água está disponível para atender a diversas necessidades de aplicação. A versão está disponível em corpo de policarbonato e oferece um design moderno e industrial, ideal para uma ampla gama de aplicações de iluminação geral com proteção significativa contra poeira, água e impactos.

Специфікація
  • • Economia de energia aprimorada: até 161 lm/W

    • Confiável: vida útil de 100.000 horas L70B50, classificação IP69K/IK10 (PC)

    • Ideal para diversas aplicações: aplicações industriais e estacionamentos ou aplicações à prova d'água de alta resistência

    • Instalação rápida: fiação interna que permite interligação (TW) com conector externo de encaixe e grampos em aço inox.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерgreenperform-waterproof-tubular
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-02-23
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія