Публікуйте свої продукти
(BR) GreenPerform Waterproof
Signify Brazil

(BR) GreenPerform Waterproof

A GreenPerform WaterProof G3, com design das herméticas tradicionais com alto desempenho e excelente qualidade, é uma ótima escolha para a inovação, facilidade e qualidade. Além de fornecer excelente desempenho ótico, também oferece economia de energia significativa. Preparada para trabalhar com sistema de controle sem fio Interact, também está disponível na versão DALI, ela permite opção de controle baseados em dados. Uma plataforma que mantém o visual desde a luminária básica até a versão mais avançada.

Специфікація
  • • Distribuição uniforme com facho aberto para um projeto de iluminação simples e eficaz;

    • Arquitetura que permite conexão elétrica fácil e rápida através de conector push-in;

    • Plataforma completa com opção liga / desliga, dimerizável Dali ou com conexão sem fio Interact;

    • Fluxo de até 8.000 lúmens e eficácia de até 140lm/W;

    • Temperatura de cor 4000K e 6500K, com IRC > 80;

    • Proteção contra ingresso de água IP65;

    • Longa vida útil de até 50.000 horas L70 @ 25C;

Технічна специфікація
  • Унікальний номерGreenPerform_Waterproof
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-10-31
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка