Публікуйте свої продукти
(BR) GreenUp Round SE
Signify Brazil

(BR) GreenUp Round SE

A linha de luminárias GreenUp Round Highbay SE BR oferece um equilíbrio ideal entre desempenho e preço. A linha é produzida no Brasil na sua versão de maior demanda do mercado, com especificações competitivas, bem como qualidade e confiabilidade em longo prazo. Não requer qualquer tipo de acessório para instalação nas industriais brasileiras.

Специфікація
  • • Excelente economia de energia, ótimo custo benefício;

    • Disponibilidade de curto prazo garantida através da produção local;

    • Formato clássico redondo focado na versão de maior demanda do mercado;

    • Fluxo de 20.000 lúmens e eficácia de 150lm/W;

    • Temperatura de cor 4000K e 6500K, com IRC > 80;

    • Gancho G perfilado incluso e proteção nível IP65;

    • Vida útil de até 50.000 horas L70 @ 35C;

Технічна специфікація
  • Унікальний номерgreenup-round-se-br
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-02-23
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія