Публікуйте свої продукти
(BR) SlimPerform G2 Batten
Signify Brazil

(BR) SlimPerform G2 Batten

A SlimPerform Gen 2 é a mais moderna e confiável solução de iluminação para o segmento do varejo e das indústrias, uma ótima opção para aplicações que requerem uma solução de iluminação prática e adequada para o seu propósito. A iluminação desempenha um papel diferente em cada aplicação, é solução para locais que requerem soluções de última geração com qualidade de luz superior e excepcional alcance. Além disso, oferece funcionalidades inteligentes para que o sistema esteja preparado para o mundo do IoT (Internet das Coisas).

Специфікація
  • • Confiabilidade com longa vida útil e flexibilidade de configurações em um só produto;

    • Fácil instalação, para perfilados metálicos, pronta para o futuro com opções controladas;

    • Quatro diferentes óticas e cinco opções de fluxo que se adapta a qualquer ambiente;

    • Fluxo de até 24.200 lúmens e eficácia de até 189lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K, 4000K, 5000K e 6500K, com IRC > 80;

    • Versão Embutir, módulo emergência e sensores disponíveis;

    • Vida útil extrema de até 100 000 horas L80 @ 35C;

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSlimPerform_Batten
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-02-21
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка