Публікуйте свої продукти
(BR) TrueFashion
Signify Brazil

(BR) TrueFashion

O projetor Truefashion foi desenvolvido para o segmento de varejo de médio padrão, com um design atraente, excelente qualidade de luz, criando um ambiente confortável e uma experiência de compra impressionante está disponível em versão de trilho e de embutir nas cores branco ou preto.

Специфікація
  • • Qualidade da luz com lentes fashion proof optics e receitas de temperatura de cor;

    • Miniaturização do design com spot e versão de embutir de design moderno;

    • Iluminação eficaz para ajudar a aumentar o tempo de permanência de clientes;

    • Fluxo de até 4.000 lúmens;

    • Receitas de cor PW930, PC930 (Premium Color) e cinco fachos óticos;

    • Desenho miniaturizado com trilho compacto tipo 1C;

    • Longa vida útil de 50 000 horas L70;

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtruefashion
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-02-23
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Південна Америка
Бразилія