Публікуйте свої продукти
161 LED Sconce
Signify

161 LED Sconce

The Gardco LED Wall Sconce 161 is an enlarged and enhanced version of the 121, providing performance capability up to that of a 400W metal halide wall sconce, while using considerably less energy. Designed for mounting heights from 15 to 20 feet, the 161 offers exceptional performance, allowing a reduction in the total pole requirements on a site. The styling of the 161 also complements the PureForm site luminaires. The sloped surface ribs of its die cast aluminum housing create a distinctly unique aesthetic element, while performing important functions in the Gardco thermal management system.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер161_LED_Sconce
  • Сімейство продуктівGardco
  • Група продуктівOutdoor luminaires - Facade lighting
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-12
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLight Fixture