Публікуйте свої продукти
55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign
55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign
    Signify

    55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign

    5.0 з 5 зірок5.0(5 відгуки)
    The Chloride 55 Line LED exit sign specification grade die cast aluminum family of commercial exit signs offer low profiles with even illumination of letter and greater aesthetic appeal.
    Специфікація
    • Product Benefits:
      • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
      • Excellent uniform letter illumination
      • Available in numerous finishes that are complimentary to many different spaces
      Product Features:
      • UL listed for damp location
      • Available in matte black housing with brushed aluminum face, black, or white with a powder coat paint finish
      • All signs provided with shallow canopy for ceiling and end installations
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер55_Series_Die_Cast_Aluminum_LED_Exit_Sign
    • Сімейство продуктівChloride
    • Група продуктівIndoor luminaires - Exit emergency
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture

    Доступність регіону

    Північна Америка