Публікуйте свої продукти
DB30 Bollard
Signify

DB30 Bollard

The DB Series is a line voltage Bollard available in incandescent, CFL, HID and LED sources. This versatile luminaire features a dome roof with die-cast aluminum louvers, and in a variety of heights. Optics include a symmetric, die-cast aluminum louvers with underside painted with highly reflective white powdercoat and a tempered glass globe. The LED sources features a 9.5W Philips LED EnduraLED lamp, LED 4Kv medium base porcelain socket A19. The 2700K warm white delivers 800 lumens and the lamp life is rated at 25,000 hours.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDB30_Bollard
  • Сімейство продуктівHadco
  • Група продуктівOutdoor luminaires - Bollards
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-12
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States

Схожі продукти

1.6 з 5 зірок 1.6 (7)
4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
4.8 з 5 зірок 4.8 (9)