Публікуйте свої продукти
Enviroguard Tube Suspended
Signify

Enviroguard Tube Suspended

Enviroguard Tube is a totally sealed and easily cleaned hosedown luminaire suited for inspection areas, food plants and laboratories. The Enviroguard Tube is NSF listed and suitable for 1200psi hosedown. This unit offers a variety of features including optional uplight and aimable optics.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерEnviroguard_Tube_Suspended
  • Сімейство продуктівDay-Brite CFI
  • Група продуктівIndoor luminaires - Special application
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-12
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States

Схожі продукти

1.6 з 5 зірок 1.6 (7)
4.8 з 5 зірок 4.8 (9)
4.8 з 5 зірок 4.8 (5)