Публікуйте свої продукти
Gimbal Track Heads
Signify

Gimbal Track Heads

Classic Gimbal Ring style Track Heads feature minimal, functional forms with cleanly detailed yoke and ring-shaped lamp holders for PAR20, PAR30, and PAR38 lamp sizes.
Специфікація
  • Product Benefits:
    • Designed with minimalistic form to create a close fit with LED lamps
    • Units adjust horizontally up to 350° and vertically up to 90°
    • Front re-lamping for easy maintenance
    • Permanently-tensioned trunion mounting allows rings to remain fixed at any angle
    Product Features:
    • Compatible with Lightolier Basic and Advent Track Systems. Adjustable brass contacts extends for connection to 2nd circuit in Advent Track
    • Available in PAR 20/30/38 lamp sizes
    • Available in white or black finishes
Технічна специфікація
  • Унікальний номерGimbal-Track-Heads
  • Сімейство продуктівLightolier
  • Група продуктівTrack Heads
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-07-18
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted