Публікуйте свої продукти
LyteCaster LED Downlight
LyteCaster LED Downlight
    Signify

    LyteCaster LED Downlight

    Now with AccuRender LED Technology, Lytecaster provides comfortable, quality illumination for new construction and renovation spaces. LyteCaster's shallow height and modular design make it a versatile lighting option. It is available in 4" (650 lm&1000lm), 5" (1000 lm&1500lm), and 6" (1500 lm&2000lm) aperture sizes.
    Специфікація
    • Product Benefits:
      • Comprehensive low cost IC family provides great value and visual performance
      Product Features:
      • 4,5,6” round and square
      • Efficacy up to 103 lm/W
      • Lumens: 650-2000
      • Wattage: 7-20W
      • Voltage: 120V or 120V-277V
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLyteCaster_LED_Downlight
    • Сімейство продуктівLightolier
    • Група продуктівIndoor luminaires - Downlights
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture

    Доступність регіону

    Північна Америка