Публікуйте свої продукти
MetroScape LED Pendant (MSR)
Signify

MetroScape LED Pendant (MSR)

The MetroScape LED Pendant luminaire combines style and performance to create flexible, durable and attractive energy-saving solutions that blend in well with traditional-styled urban architecture. Thanks to the open design it is capable of more powerful lumen packages suited to the higher visibility requirements of roads and intersections – up to 96 LEDs can deliver over 20,000 lumens, equivalent to 400W HID. The pendant model comes with a choice of flat or sag lens, and an optional white opaque globe to accentuate the classic design.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMetroScape_LED_Pendant_MSR
  • Сімейство продуктівLumec
  • Група продуктівOutdoor luminaires - Urban
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-12
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLight Fixture

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States

Схожі продукти

1.6 з 5 зірок 1.6 (7)
4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
4.8 з 5 зірок 4.8 (5)