Публікуйте свої продукти
RL9 Path Light
RL9 Path Light
    Signify

    RL9 Path Light

    Mushrooms offer classic styling and a graceful appearance making them suitable for most applications. Designed as a spread light, these luminaires produce a uniform light pattern with no objectional glare. Finishes are available in antiqued verde, bronze, sienna, speckled stone, black and natural cast bronze. Energy saving LED is available to ensure even distribution and long life.
    Специфікація
    • Product Benefits:
      • Ensures lasting beauty and durability
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Cast aluminum construction
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP67 rated
      • Available with conventional and LED technology
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRL9_Path_Light
    • Сімейство продуктівHadco
    • Група продуктівOutdoor luminaires - Landscape
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture

    Доступність регіону

    Північна Америка