Публікуйте свої продукти
Swan LED pendant (CXF4)
Swan LED pendant (CXF4)
    Signify

    Swan LED pendant (CXF4)

    The Hadco Swan pendant family offers a simple modern take on the traditional pendant lantern, providing style and elegance to downtown areas, commercial developments, parks and residential communities. These pendants use the latest LED technology which maximizes energy savings and provides uniform and comfortable light. The Swan is a great solution for new installations or replacing a variety of HID sources.
    Специфікація
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of optical distributions suitable for several applications
      • Ensures lasting durability and reliability
      • Significant energy savings over HID
      • Dimming controls available for additional energy savings during off-peak hours
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Side arm, top arm and wall mounting options available
      • Cast aluminum housing
      • IP66 rated optical chamber and LED driver
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSwan_LED_pendant_CXF4
    • Сімейство продуктівHadco
    • Група продуктівOutdoor luminaires - Urban
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture

    Доступність регіону

    Північна Америка