Публікуйте свої продукти
ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS
Sika

ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS

Es un sistema de fachada adherido al soporte mediante un adhesivo y complementado con fijaciones mecánicas cuando se utiliza con paneles de Poliestireno Extruido (XPS). El número mínimo de fijaciones es de 6 para XPS.

Usos

Aislamiento térmico exterior

Características / Ventajas

  • Se eliminan los puentes térmicos.
  • Se elimina la condensación interior.
  • Acabados impermeables y transpirables.
  • Se corrigen las grietas de la fachada.
  • Se protege la estructura contra choques térmicos.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерes-sistema-de-aislamiento-de-fachada-sate-sikatherm-etics-xps
  • Сімейство продуктівETICS
  • Група продуктівETICS Insulation System
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-12-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийExtruded polystyrene (XPS)
  • Матеріал допоміжнийAcrylic
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCWall
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
  • Опис Uniclass 2015External wall sheathing systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 24 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11
  • Заголовок OmniClassSlab and Board Thermal Insulation