Публікуйте свої продукти
Slip resistant coloured epoxy flooring coating system Sikafloor® Multidur EB-14 N
Slip resistant coloured epoxy flooring coating system Sikafloor® Multidur EB-14 N
Slip resistant coloured epoxy flooring coating system Sikafloor® Multidur EB-14 N
Slip resistant coloured epoxy flooring coating system Sikafloor® Multidur EB-14 N
    Sika

    Slip resistant coloured epoxy flooring coating system Sikafloor® Multidur EB-14 N

    Sikafloor® MultiDur EB-14 N is a broadcast, coloured, rigid flooring coating system based on epoxy resins for trafficable and mechanically highly stressed areas.


    Uses

    Sikafloor® MultiDur EB-14 N may only be used by experienced professionals.

    The System is used in industrial buildings such as:

    • Car park decks
    • Food and beverage facilities
    • Logistics facilities and warehouses
    • Manufacturing facilities and workshops

    Please note:

    • The System may only be used by experienced professionals.
    • The System may only be used for interior applications.

    Characteristics / Advantages

    • Good resistance to abrasion
    • Good resistance to specific chemicals
    • Good mechanical resistance
    • Seamless
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmultidur-eb-14-n
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівEpoxy
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEpoxy
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Опис Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Заголовок OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка