Публікуйте свої продукти
Broadcast unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-31
Broadcast unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-31
Broadcast unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-31
    Sika

    Broadcast unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-31

    Sikafloor® MultiDur EB-31 is a slip resistant, coloured epoxy covering with high chemical and mechanical resistance for flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur EB-31 may only be used by experienced professionals.

    • Suitable for concrete and screed surfaces in areas with high chemical and mechanical exposures.
    • Production and processing areas in food industry and automotive industry.

    Characteristics / Advantages

    • High chemical resistance
    • High mechanical resistance
    • Liquid proof
    • Slip resistant
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmultidur-eb-31
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівEpoxy
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEpoxy
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Опис Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Заголовок OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка