Публікуйте свої продукти
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
    Sika

    Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39

    Sikafloor® MultiDur EB-39 is a slip resistant, tough-elastic, coloured epoxy covering with high chemical resistance for flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur EB-39 may only be used by experienced professionals.

    Crack-bridging and chemically resistant coating for concrete and screed surfaces in bund areas for the protection against water contaminating liquids (contact Sika technical service for specific information).

    Characteristics / Advantages

    • High chemical resistance
    • Crack-bridging
    • Liquid proof
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmultidur-eb-39
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівEpoxy
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEpoxy
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Опис Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Заголовок OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка