Публікуйте свої продукти
Smooth coloured epoxy floor coating system for damp substrates Sikafloor® MultiDur ES-14 N ECC
Smooth coloured epoxy floor coating system for damp substrates Sikafloor® MultiDur ES-14 N ECC
    Sika

    Smooth coloured epoxy floor coating system for damp substrates Sikafloor® MultiDur ES-14 N ECC

    Sikafloor® MultiDur ES-14 N ECC is a smooth, coloured, rigid flooring system based on epoxy resins. It provides a hard wearing, seamless, low maintenance gloss finish for damp substrates.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-14 N ECC may only be used by experienced professionals.

    The System is used in industrial buildings such as:

    • Logistics facilities and warehouses
    • Manufacturing facilities and workshops
    • Industrial buildings

    Please note:

    • The System may only be used by experienced professionals.
    • The System may only be used for interior applications.

    Characteristics / Advantages

    • Good resistance to abrasion
    • Good resistance to specific chemicals
    • Good mechanical resistance
    • Improved bond to green, hardened damp or dry concrete
    • Seamless
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmultidur-es-14-n-ecc
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівEpoxy
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEpoxy
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Опис Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Заголовок OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка