Публікуйте свої продукти
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
    Sika

    Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31

    Sikafloor® MultiDur ES-31 is a smooth, coloured epoxy floor covering with high chemical and mechanical resistance for flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-31 may only be used by experienced professionals.

    It is used in areas such as:

    • Concrete and screed surfaces with high chemical and mechanical exposure.
    • Production and processing areas in the food industry and automotive industry.

    Please note:

    The System may only be used by experienced professionals

    Characteristics / Advantages

    • High chemical resistance
    • High mechanical resistance
    • Impermeable to liquids
    • Good abrasion resistance
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmultidur-es-31
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівEpoxy
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEpoxy
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Опис Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Заголовок OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка