Публікуйте свої продукти
Smooth, electrostatic conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31 ECF
Sika

Smooth, electrostatic conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31 ECF

Sikafloor® MultiDur ES-31 ECF is a two part, electrostatic conductive self-smoothing, coloured epoxy flooring system with high chemical resistance. "Total solid epoxy composition acc. to the test method Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)".

Uses

Sikafloor® MultiDur ES-31 ECF may only be used by experienced professionals.

It is used as:

  • Chemically highly resistant coating for concrete and screed surfaces in bund areas for the protection against water contaminating liquids (contact Sika technical service for specific information)
  • Electrostatic conductive wearing layer for areas subject to chemical and mechanical exposure in production and storage facilities

Characteristics / Advantages

  • Very high chemical resistance
  • High mechanical resistance
  • Impervious to liquids
  • Abrasion resistant
  • Electrostatically conductive
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmultidur-es-31-ecf
  • Сімейство продуктівFlooring
  • Група продуктівEpoxy
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-02-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийEpoxy
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Опис Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 29
  • Заголовок OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка