Публікуйте свої продукти
Smooth conductive epoxy ESD flooring system Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD
Smooth conductive epoxy ESD flooring system Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD
    Sika

    Smooth conductive epoxy ESD flooring system Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD

    Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD is a smooth finish, epoxy ESD flooring system. The system is designed to dissipate electrostatic charges (ESD) and protect sensitive equipment in electrostatic protected areas (EPA).

    Uses

    The system can be used in industrial buildings such as:

    • Pharmaceutical facilities
    • Automotive facilities
    • Electronic facilities and data centres

    Please note:

    • The System may only be used for interior applications.
    • The System may only be used by experienced professionals.

    Characteristics / Advantages

    • Low Airborne Molecular Contaminants (AMC) emissions
    • Low VOC emissions
    • Good resistance to specific chemicals
    • High mechanical resistance
    • Smooth gloss finish
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmultidur-es-56-esd
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівEpoxy
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-15
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEpoxy
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Опис Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Заголовок OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка