Публікуйте свої продукти
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
    Sika

    Polyaspartic UV stable deck coating system Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV

    Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV is a 2-part polyaspartic resin based, fast cure, hard wearing, seamless finish for exposed areas. The surface produces a slip resistant, low maintenance coloured finish. For internal and external flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV may only be used by experienced professionals.

    The System is used for:

    • Balconies and terraces
    • Walkways
    • Fast refurbishment of car park decks

    Characteristics / Advantages

    • Seamless
    • Resistant to permanent UV exposure
    • High mechanical and wear resistance
    • Good resistance to chemicals
    • Rapid application option
    • Good slip resistance
    • Low maintenance
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmultiflex-pb-10-uv
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівPolyurethane
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyurethane
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Опис Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Заголовок OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка