Публікуйте свої продукти
Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV
Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV
Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV
    Sika

    Polyurethane UV and slip resistant flooring system Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV

    Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV is a polyurethane, coloured, elastic, UV resistant, crack-bridging, slip-resistant flooring system and is part of the Sikafloor® Multiflex flooring range. It provides a hard wearing, seamless, chemical resistant, low maintenance, slip resistant finish when broadcast with different aggregate grades and sealed with a gloss finish seal coat. Varying thickness’s can be achieved from 2,5 –3,5 mm. Internal and external use.

    Uses

    Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV may only be used by experienced professionals.

    • UV exposed car park decks, garage floors and bridges
    • Exposed surfaces requiring UV resistance
    • Industrial production areas
    • Industrial flooring for Storage, Logistic and Warehouses

    Characteristics / Advantages

    • Waterproof
    • Resistant to UV exposure
    • Crack-bridging properties
    • High mechanical resistance
    • Good chemical resistance
    • Good abrasion resistance
    • Textured gloss finish
    • Low dirt pick up
    • Easy cleanability
    • Seamless
    • Slip and skid resistant surface
    • Scratch resistant surface
    • Easy application
    • Low maintenance
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmultiflex-pb-56-uv
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівPolyurethane
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyurethane
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Опис Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29
    • Заголовок OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка