Публікуйте свої продукти
PCI System for Multi-Use Paving
Sika

PCI System for Multi-Use Paving

The multi-use paving system is intended for the construction of paths and driveways subject to light or moderate mechanical loading. As a result of its water permeability, the system can make a significant contribution to reducing the burden on sewers and saving wastewater charges. The multi-use paving system ensures that the paving remains attractive for a long time and prevents the growth of algae in the joints.
Специфікація
  • System benefits: • System for the construction of drainable paving • Environmentally compatible, as rainwater can seep away where it falls • System only requires minimal work for installation • System for light to moderate loading
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpci-system-multi-use-paving
  • Сімейство продуктівPCI Systems
  • Група продуктівLandscape and Gardening
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2024-05-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMortar
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код за ETIMEC011709
  • Назва за ETIMTile grout
  • Код Uniclass 2015Ss_30_14
  • Опис Uniclass 2015Paving systems
  • Код CSI MasterFormat 201432 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Rigid Paving
  • Номер OmniClass23-11 21 17
  • Заголовок OmniClassPaving Blocks

Доступність регіону

Європа
Австрія
Бельгія
Данія
Італія
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Польща
Словаччина
Франція
Чехія
Швейцарія
Швеція