Публікуйте свої продукти
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI

SikaEmaco®-488 CI repair mortar is a one-component, shrinkage-compensated, fiber-reinforced product that contains an integral corrosion inhibitor. It can be applied vertically or overhead by low-pressure spraying or hand troweling.
Специфікація
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Only requires the addition of potable water • Achieves a tenacious bond to substrate without the need for abonding agent • Low-pressure sprayability improves placement speed and minimizes rebound for low waste • Sulfate-resistant and freeze/thaw durable for use in harsh environments • Very low chloride permeability and an integral corrosion inhibitor protects reinforcing steel • High early and ultimate compressive, flexural, and bond strengths for long-lasting, durable repairs • Low shrinkage produces stable, durable bond • NSF/ANSI Std 61 certified for drinking water systems

    APPLICATIONS • Interior and exterior • Vertical and overhead • Severe service environments such as sewer, lift stations, marine structures, and water collection

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSikaEmaco-488-CI
  • Сімейство продуктівConcrete Repair
  • Група продуктівStructural Concrete Repair Mortars
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Матеріал допоміжнийPolymer-modified cementitious
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Опис Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Код CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Номер OmniClass23-13 27 13 11
  • Заголовок OmniClassRepair Mortars