Публікуйте свої продукти
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop
    Sika

    Mineral dry shake floor hardener Sikafloor®-3 QuartzTop

    Sikafloor®-3 QuartzTop is a one part, pre-blended, (coloured) mineral dry shake hardener for concrete comprising of cement, specially selected quartz mineral aggregates and admixtures

    Uses

    Sikafloor®-3 QuartzTop may only be used by experienced professionals.

    Sikafloor®-3 QuartzTop provides a hard wearing, mineral dry shake topping for monolithic floors. When sprinkled and trowelled into fresh wet concrete floors, it forms a wear resistant smooth surface.

    Typical uses are in warehouses, factories, shopping malls, public areas, where wear durable and wear resistant floor is the key requirement.

    Characteristics / Advantages

    • Medium wear resistance rating
    • Impact resistance
    • Cost effective surface hardener
    • Dust proof
    • Fast application
    • Easy cleaning
    • Increased resistance to oils and grease
    • Quality assured factory blending
    • Wide range of colours
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsikafloor-3-quartztop
    • Сімейство продуктів Flooring
    • Група продуктівAcrylic dispersion
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Other Flooring
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_85_82
    • Опис Uniclass 2015Surface hardeners
    • Код CSI MasterFormat 201409 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
    • Номер OmniClass23-15 17 11 15 13
    • Заголовок OmniClassFloor Hardeners
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка