Публікуйте свої продукти
Wabo® CorridorWrap Interior CWCA C
Wabo® CorridorWrap Interior CWCA C
    Sika

    Wabo® CorridorWrap Interior CWCA C

    Wabo®CorridorWrap WC Series is a proven joint system with narrow sightlines that offers a choice of models, each of which consists of a variety of elastomeric seals and edge retainers. This variety provides a wide range of attachment solutions for wall and ceiling applications and permits selection of a system appropriate for the expected movement and project conditions including compliance with ADA guidelines
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWABO_CWCA_C
    • Сімейство продуктівExpansion Joints
    • Група продуктівArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-04-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Опис Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Заголовок OmniClassExpansion and Contraction Joints