Публікуйте свої продукти
Wabo® SeismicPan SPJ-C
Sika

Wabo® SeismicPan SPJ-C

Wabo®SeismicPan (SPJ) joint assembly is a nearly invisible floor system capable of accommodating parallel lateral shear and multi-directional seismic movement including vertical displacement. It is ideal for use with natural stone pavers and slabs in atriums, courtyards and walkways as well as with most traditional flooring materials. SeismicPan stays flush during thermal movement and rises upward during a seismic event allowing for full movement within the structural joint opening.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWABO_SPJ_C
  • Сімейство продуктівExpansion Joints
  • Група продуктівArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Опис Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Заголовок OmniClassExpansion and Contraction Joints