Публікуйте свої продукти
Wabo® VIP
Wabo® VIP
Wabo® VIP
    Sika
    Заархівовано

    Wabo® VIP

    Wabo®VIP is a heavy-duty interior floor system with attractive sight lines. Designed for areas of high visibility requiring the ultimate in aesthetics and durability, VIP modular is narrow in width and provides a smooth no bump walking surface ideal for high volume foot traffic, sensitive equipment and heavy carts. Expandable in 3/8-inch movement increments the system requires no field assembly and is ideal for terrazzo applications.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWABO_VIP
    • Сімейство продуктівExpansion Joints
    • Група продуктівArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Дата публікації2024-04-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийElastomer
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Опис Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Заголовок OmniClassExpansion and Contraction Joints