Публікуйте свої продукти
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
    Sika

    Wabo®WeatherSeam WSW Exterior

    Wabo®WeatherSeam is a weather tight seismic joint system for interior and exterior walls and ceilings. The system is easily installed and accommodates thermal and multidirectional seismic movement. Attractive in design the colorable elastomeric seals completely cover the supporting aluminum frame resulting in no exposed metal. Secondary moisture barriers are available to inhibit the passage of exterior moisture and condensation from entering the wall cavity
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWABO_WSW_EXT
    • Сімейство продуктівExpansion Joints
    • Група продуктівArchitectural and Parking Expansion Joints
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-04-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Опис Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Заголовок OmniClassExpansion and Contraction Joints