Публікуйте свої продукти
Kartell by Laufen, Wall-mounted mixer, Projection 175 mm, fixed spout, PVD inox look
Similor

Kartell by Laufen, Wall-mounted mixer, Projection 175 mm, fixed spout, PVD inox look

Wall-mounted mixer for Simibox 2-Point, projection 175 mm, fixed spout, PVD inox look
Специфікація
  • Projection 175 mm, fixed spout, PVD inox look
Технічна специфікація
  • Унікальний номер3-1133-6-090-120-1
  • Сімейство продуктівKartell by Laufen
  • Група продуктівFaucets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вШвейцарія
  • Вага нетто (кг)0.59
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures