Публікуйте свої продукти
Acoustic & Esthetic PRÉGYMÉTAL Ceiling - CREATEX CRYSTAL- Siniat
Acoustic & Esthetic PRÉGYMÉTAL Ceiling - CREATEX CRYSTAL- Siniat
Acoustic & Esthetic PRÉGYMÉTAL Ceiling - CREATEX CRYSTAL- Siniat
Acoustic & Esthetic PRÉGYMÉTAL Ceiling - CREATEX CRYSTAL- Siniat
    Siniat France

    Acoustic & Esthetic PRÉGYMÉTAL Ceiling - CREATEX CRYSTAL- Siniat

    Ceilings that are particularly suitable for the construction or renovation of halls, common areas of buildings, theaters, cinemas, theaters, auditoriums, restaurants, canteens, commercial premises, hotel premises, offices, hospitals and schools.

    Product available for French market

    Специфікація
    • Ceiling for acoustic correction, with concealed joints of the PRÉGYMÉTAL type consisting of perforated CREATEX Helix V-edged gypsum board screwed on PRÉGYMÉTAL CD60 galvanized steel furring strips suspended from the support structure with the incorporation of glass wool without vapor barrier.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFR_CL_CREATEX_C
    • Сімейство продуктівDecorative and Acoustic Panels
    • Група продуктівCREATEX - Perforated plasterboards
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2021-02-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGypsum
    • Матеріал допоміжнийMineral wool
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари
    • Класифікація IFCCeiling
    • Назва UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Код UNSPSC30161604
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25
    • Опис Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Заголовок OmniClassCeiling Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3030
    • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Доступність регіону

    Європа
    Франція