Публікуйте свої продукти
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
    Slalom

    FELTShape&FELTdesign

    ECO&PETfelt are architectural materials, actual design tools.The simplicity of these finishes is enhanced by different shapes and colour combinations. Balancing the colours, enriches output: geometric shapes, natural elements, changes of scale coexist in the wide range of FELTshape. Have a look to our Designers’ selection or create your own special pattern, don’t stop your imagination!

    Специфікація
    • Sound absorption 4,5mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84] - OPTIONAL

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFELTShape_FELTdesign
    • Сімейство продуктівSound-absorbing and anti-reverberation layer
    • Група продуктівWall&Ceiling coverings
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-17
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)4.5
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Номер OmniClass23-15 15 29
    • Заголовок OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка