Публікуйте свої продукти
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
ECOwall
    Slalom

    ECOwall

    ECOwall is a colourful thermoformed modular panel, which is useful for perimeter acoustic correction. Effective and thin, it keeps intact the availability of the space, providing walls and ceiling with a touch of colour. ECOwall can be distributed graphically and punctually across space, but it can also build uniform surfaces with great architectural integration. If it hangs from the ceiling, ECOwall creates a pleasant and special layout, able to take advantage not only of the acoustic performance but capable of influencing the refraction of sound waves too. ECOwall fits harmoniously into spaces with different functions, such as offices, meeting rooms, restaurants, homes, hospitals, gyms and wherever you want to achieve the acoustic comfort. The different finishes of colours and materials available allow you to create the most suitable panel for each project.

    Специфікація
    • Sound absorption: Alpha W 0,75 | NRC 0,70 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерECOwall
    • Сімейство продуктівThermobonded sound-absorbing panels
    • Група продуктівWall&Ceiling panels
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)595
    • Ширина (мм)595
    • Глибина (мм)20
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyester
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    • Вага нетто (кг)1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Акустика
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Номер OmniClass23-15 15 29
    • Заголовок OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка
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
    4.0 з 5 зірок 4.0 (12)
    3.3 з 5 зірок 3.3 (6)