Публікуйте свої продукти
POUF
POUF
POUF
POUF
POUF
    Slalom

    POUF

    Poufs are sound-absorbing seats. Thanks to their special open cell foam, these geometries and volumes are able to take part in the acoustic correction. This acoustic element can therefore be experienced and moved as needed and can complete acoustic systems. Not only designed for physical comfort but also for acoustic well-being, it is available in over a hundred colours.

    Специфікація
    • Sound absorption: Alpha W 0,90 | NRC 0,87 [Uni En Iso 11654]

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPOUF
    • Сімейство продуктівTailor Made acoustic furnitures
    • Група продуктівAcoustic seatings
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)380
    • Ширина (мм)600
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyester
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    • Вага нетто (кг)6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Акустика
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Заголовок OmniClassCommercial Furniture

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка
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
    4.0 з 5 зірок 4.0 (12)
    3.3 з 5 зірок 3.3 (6)