Публікуйте свої продукти
AD-84000 Clark Street® AER-DEC® 4-Station Wall-Mounted Sink
Sloan Valve

AD-84000 Clark Street® AER-DEC® 4-Station Wall-Mounted Sink

Features

  • Four Station Lavatory System with the following features:
  • Built in patented airdam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • A monolithic console available in Corian® or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Deck mounted dryer with HEPA filter technology minimizes the risk of slip and fall from water on the bathroom floor
  • ADA compliant design and IAPMO certification for commerical load and drain requirements
  • Includes deck mounted Clark St. style hand dryers standard, available in all of Sloan's finishes
  • Pairs great with Sloan Clark St. faucets and soap dispensers, available in all of Sloan's finishes
Технічна специфікація
  • Унікальний номерclark-street_AD-84000
  • Сімейство продуктівAER-DEC® Sinks
  • Група продуктівClark Street®
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2023-11-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011550
  • Назва за ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Опис Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка