Публікуйте свої продукти
Dolphin 186 Exposed Manual Urinal Flushometer
Sloan Valve

Dolphin 186 Exposed Manual Urinal Flushometer

Features

  • Flush volume is factory set with option of adjusting volume range according to specific needs
  • Flushing control mechanism functions in oil and is isolated from debris
  • Water pressure not required to positively shut off
  • Complies with military specifications
  • Regulating screw for flush duration control
  • Adjustable tailpiece
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерflushometers_dolphin-186
  • Сімейство продуктівFlushometers
  • Група продуктівUrinal Flushometer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-05-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC011565
  • Назва за ETIMMechanical toilet flusher
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Опис Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка