Публікуйте свої продукти
HYB-1000 Vitreous China Hybrid Urinal
Sloan Valve

HYB-1000 Vitreous China Hybrid Urinal

Vitreous China Hybrid Urinal
Специфікація
    • Jetrinse Solution Technology automatically cleans the housing and drain every 72 hours
    • Virtually eliminates odor and drainline sediment formation that creates clogs
    • Earns maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Up to 5 times cleaner than conventional flushing urinals
    • Maximizes cartridge life by eliminating premature changes
    • IAPMO certified to applicable requirements, ASME A112.19.2, A112.19.19 & A112.1.3
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
    • Red List Free
Технічна специфікація
  • Унікальний номерurinals_hyb-1000
  • Сімейство продуктівUrinals
  • Група продуктівSloan Urinals
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-04-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCUrinals
  • Код UNSPSC30181506
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Опис Uniclass 2015Urinal systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Заголовок OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка