Публікуйте свої продукти
Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Non-hold-open oscillating handle, Bak-Chek™ control stop and self-cleaning Xpelor Metering By-Pass ensure reliable operation and accurate flush delivery
  • Available with adjustable or ground joint supply stop (ground joint recommended for salt water applications)
  • Factory set flush volume of either 1.6 gpf/6.0 Lpf or 3.5 gpf/13.2 Lpf with adjustment range of 1.5 gpf/5.7 Lpf to 7.0 gpf/26.5 Lpf
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
  • Sweat solder kit not provided, order separately if required.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерflushometers_naval-111
  • Сімейство продуктівFlushometers
  • Група продуктівWater Closet Flushometer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-05-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC011565
  • Назва за ETIMMechanical toilet flusher
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Опис Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка