Публікуйте свої продукти
Royal® BPW 1150 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer
Sloan Valve

Royal® BPW 1150 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer

Features

  • Exposed water closet, diaphragm model Flushometer is intended for floor-mounted or wall-hung top spud bowls
  • Incorporates a patented one-piece construction body design, maintaining the spray arm in an upright position
  • Presents a leaner, more aesthetic installation, reducing possible bacteria growth on hidden and hard-to-reach surfaces found on other bedpan washer units
  • Eliminates the need for unsanitary hose sprays, as well as the additional housekeeping that hoses require and the potential for patient slippage
  • Valve body, stop body, diverter body and diverter pivot made from brass casting using semi-red brass for durability and long life
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
Технічна специфікація
  • Унікальний номерflushometers_royal-bpw-1150
  • Сімейство продуктівFlushometers
  • Група продуктівWater Closet Bedpan Flushometer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC011565
  • Назва за ETIMMechanical toilet flusher
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Опис Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка