Публікуйте свої продукти
ELC-43000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
Sloan Valve

ELC-43000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

Features

  • Triple Station Lavatory System with the following features:
  • Lavatory constructed of Non-porous SloanStone Solid Surface Material
  • Integral overflow drainage system
  • Lavatory System is shipped pre-plumbed with Sloan Electronic Controls for easy installation
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsinks_sloanstone_ELC-43000
  • Сімейство продуктівSinks
  • Група продуктівSloanStone® Sinks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011550
  • Назва за ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Опис Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка