Публікуйте свої продукти
SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink
Sloan Valve

SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Features

  • Triple Station Lavatory System with Sloan Sensor Operated, Chrome Plated Hand Washing Faucets with the following features:
  • Lavatory constructed of Non-porous SloanStone Solid Surface Material
  • Lavatory supported by a heavy duty, 14 gauge stainless steel Mounting Frame
  • In-line Thermostatic Water Mixing Valve
  • Integral overflow drainage system
  • Sloan Optima Sensor Operated Faucets for hands free operation
  • Lavatory System is shipped pre-plumbed with Sloan Electronic Controls for easy installation
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsinks_sloanstone_els-43000
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівSinks/Lavatories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011550
  • Назва за ETIMWashbasin
  • Назва UNSPSCSinks
  • Код UNSPSC30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Опис Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка