Публікуйте свої продукти
ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink
Sloan Valve

ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Features

  • Double Station Lavatory System with the following features:
  • 11⁄4" chrome plated brass drains with grid strainers
  • All ADA and TAS lavatory standards achieved in a single design
  • Aesthetically pleasing soft contoured one-piece continuous Basin
  • Includes Below Deck Mechanical Mixing Valve (MIX-60-A), one per station
  • Faucet (ordered separately) can be specified with a Below Deck Thermostatic Mixing Valve (-BDT variation), or the Thermostatic Mixing Valve (MIX-135-A) ordered separately, if needed
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsinks_sloanstone_ELS-62000
  • Сімейство продуктівSinks
  • Група продуктівSloanStone® Sinks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011550
  • Назва за ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Опис Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка