Публікуйте свої продукти
WEUS-1005.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer
Sloan Valve

WEUS-1005.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer

Features

  • Complete urinal system including SLOAN flushometer designed to maximize performance
  • Thorough washdown flushing action
  • Durable, hygienic vitreous china construction
  • Vandal resistant stainless steel strainer included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Технічна специфікація
  • Унікальний номерurinal-combos_weus-10051415
  • Сімейство продуктівUrinals
  • Група продуктівUrinal Flushometer Combos
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-12-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC010235
  • Назва за ETIMUrinal
  • Назва UNSPSCUrinals
  • Код UNSPSC30181506
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Опис Uniclass 2015Urinal systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Заголовок OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка