Публікуйте свої продукти
ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet
Sloan Valve

ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet

Features

  • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
  • Universal model works with Sloan flushometers from 1.1 to 1.6 gpf
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Технічна специфікація
  • Унікальний номерwater-closets_ST-2469
  • Сімейство продуктівWater Operated Water Closets
  • Група продуктівSloan Toilet Systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Опис Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Заголовок OmniClassWater Closets 

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка